AZM 161
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida
Descripción del tipo de producto: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Conexionado por tornillos |
CC | Terminales a fuerza de resorte |
(2) | |
11/03 | 1 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector) |
12/03 | 1 contactos normalmente abiertos (NA) / 5 contacto normalmente cerrado (NC) |
12/11 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (versión con conector) |
11/12 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
(3) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(4) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(5) | |
sin | Desbloqueo manual lateral |
ED | Desbloqueo manual desde el lado de la tapa |
EU | Desbloqueo manual por detrás |
(6) | |
T | Desbloqueo de emergencia (anti-pánico) lateral |
TD | Desbloqueo de emergencia (anti-pánico) desde el lado de la tapa |
TU | Desbloqueo de emergencia (anti-pánico) por detrás |
N | Desbloqueo Emergencia (anti-panico) |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | con LED (sólo para Us: 24 VAC/DC) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Cantidad de contactos de seguridad
Certificados
Conexión conector
Tensión nominal de alimentación
Tensión nominal de alimentación
Desbloqueo de emergencia
Dispositivo de desbloqueo de escape
Indicador integrado, estado
Principio de bloqueo por tensión
Principio de desbloqueo por tensión
Componentes del sistema
Actuador

AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Retención por bola ajustable

AZM 161-B1-1747 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
- Actuador recto con imán adherente
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZM 161-B1-2024
- Actuador recto con cubierta de ranuras
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes

AZM 161-B1-2177 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO
- Actuador recto con guía de centrado
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Sistema de manilla STS
Accesorios

Cubierta de protección de rendijas AZM 161
- Para la protección contra la entrada de suciedad
- Para tapar las ranuras de actuador no utilizadas
- Montaje por simple presión

TFA-020
- Preposicionamiento
- El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
- Fácil inserción o retracción del accionador.

TK-M5
- Para desbloqueo manual mediante llave triangular M5 suministrable como accesorio
- Para mantenimiento, puesta a punto, etc.