schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-SWS20-LTWH-LTYE

Número de artículo: 103006606

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Caja de termoplástico
  • Caja delgada a prueba de choques
  • rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
  • La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

BDF200-NHK-20-SWS20-LTWH-LTYE

Número de artículo (Nº artículo)

103006606

EAN (European Article Number)

4030661441160

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Ver código de pedidos.

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Estrés climático

IEC 60068-2-30

Versión

Caja de montaje

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Posiciones usados, posición 1

Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector

Posiciones usados, posición 2

Key selector switch 2 positions

Posiciones usados, posición 3

Pulsador luminoso, blanco

Posiciones usados, posición 4

Illuminated pushbutton, yellow

Peso bruto

280 g

Datos generales - Características

Pulsador de Paro de Emergencia

Collar de protección incorporado en la carcasa

Funciones de seguridad

Terminales enchufables

Cantidad de conductores de cable

16

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

100.000 Maniobras

Datos mecánicos

Posición de las prensa-estopas

inferior

Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia

100.000 Maniobras

Vida mecánica, dispositivos de mando

1.000.000 Maniobras

Vida útil mecánica, selector de llave

30.000 Maniobras

Pulso de actuación

3 mm

Fuerza de accionamiento, máxima

8 N

Nota (fuerza de accionamiento)

each contact

Fuerza de contacto, típico

1 N

Montaje

orificios de montaje interiores

Ejecución de los tornillos de fijación

2x M5

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima

0,7 Nm

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima

0,8 Nm

Par de apriete del prensaestopas, máximo

4 Nm

Indicación

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

Prensaestopas M20

Sección de la prensa estopa, mínima

6 mm

Sección de la prensa estopa, máxima

13 mm

Sección

0,5 mm2

Conector (mecánico)

terminales con tornillo enchufables

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

40 mm

Altura

69 mm

Profundidad

249 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +65 °C

Resistencia a vibraciones

10 … 100 Hz, con 20 g

Resistencia al impacto

100 g / 6 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

2,5 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución

3

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

2,5 A

Consumo de corriente de LED's (elementos de mando)

16 mA

Tensión nominal operativa

24 VDC

Categoría de utilización AC-15

24 VAC

Categoría de utilización AC-15

2 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Apto para tensiones bajos

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Principio de conmutación

Acción lenta

sistema de punto de cruce

Frecuencia máxima de conmutación

1.200 /h

Material de los contactos, eléctricos

Ag-Ni 10, dorado

Indicación de estado

Color del piloto de señalización

Sin (tapón ciego, negro)

Otros datos

Nota (aplicaciones)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/8/2025 10:16