BNS 303-11Z
BNS 303-11Z
Descripción del tipo de producto: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | - / 2 Contacto normalmente cerrado (NC) |
03 | - / 3 Contacto normalmente cerrado (NC) |
(2) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(3) | |
sin | Con cable |
ST | con conector M12 |
(4) | |
2187 | Cableado individual de contactos |
2211 | distancia de conmutación incrementada |
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303 SS
- sin desgaste mecánico
- Ø M30
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BNS 303-11Z |
Número de artículo (Nº artículo) |
101115682 |
EAN (European Article Number) |
4030661049052 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
magnético |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
casi a ras |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material del la tuerca |
Termoplástico |
Peso bruto |
87 g |
Datos generales - Características
Codificación |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
2 |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10D, contacto (NC/NO) |
25.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Dirección de movimiento |
Frontal hacia la cara activa |
Par de apriete de las tuercas, máximo |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao |
5 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar |
15 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
1 m |
Conexión conector |
Cable |
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Sección |
0,25 mm2 |
Sección |
23 AWG |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M30 |
Tamaño de llave |
36 SW (negro) |
Longitud del sensor |
44 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Temperatura de almacén y de transporte |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
100 VAC |
Tensión de conmutación, máxima |
100 VDC |
Corriente de conmutación, máxima |
0,4 A |
Potencia de conmutación, máxima |
10 W |
Elemento de conmutación |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Contactos reed, principio sin contacto |
Frecuencia de conmutación, máxima |
5 Hz |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Material de montaje incluido en el suministro |
2x material de fijación tuercas M 30 x 1,5 |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB 219IT SRB 308IT SRB 301ST SRB 301AN SRB 202C SRB 211AN SRB 400C SRB 207AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Nota
Nota (en general) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | BNS 303 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Sensor de seguridad magnético, en conjunto con los relés de seguridad tipo SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal o un control de seguridad similar que cumpla con las exigencias de la norma EN 60947-5-3. |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-3:2013 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 15. de febrero de 2022 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 303 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/7/2025 11:44