BNS 33

BNS 33

  • Caja de termoplástico
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Larga vida
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a la suciedad
Descripción del tipo de producto:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(3)
sinCon cable
STcon conector M8

(4)
2187Cableado individual de contactos
2187-10Cableado individual de contactos, con LED
2237Accionamiento en dirección del cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Dirección de movimiento

Certificados

Cantidad de contactos NC

Cantidad de contactos NA

Cantidad de contactos de seguridad

Tipo de tensión

BNS 33-02Z-2187

Número de artículo 101128792

Magnetic safety sensor

BNS 33-02Z-2187 3,0M

Número de artículo 101142030

BNS 33-02Z-2187 5,0M

Número de artículo 101137364

BNS 33-02Z-2187 10,0M

Número de artículo 101141475

BNS 33-02Z-2516

Número de artículo 101181839

BNS 33-02ZG-2187

Número de artículo 101128793

Magnetic safety sensor

BNS 33-02ZG-2187 2,0M

Número de artículo 101155404

BNS 33-02ZG-2187 10,0M

Número de artículo 101150267

BNS 33-02Z-ST-2187

Número de artículo 101173053

Magnetic safety sensor

BNS 33-02ZGST-2187

Número de artículo 101173054

Magnetic safety sensor

BNS 33-11Z

Número de artículo 101107770

Magnetic safety sensor

BNS 33-11Z 2,0M

Número de artículo 101108977




Componentes del sistema