schmersal_s_icon.png

IFL 8-180L-10N

Número de artículo: 101124144

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distancia de conmutación 5 mm
8Distancia de conmutación 8 mm
10Distancia de conmutación 10 mm

(2)
18Cilindro, rosca M18, metal
180Cilindro, rosca M18, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito
ACorriente alterna / corriente directa AC/DC
D2-hilos DC

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
2033Caja de acero inoxidable
2130utilizable hasta +130 °C, sin LED indicador del estado
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Caja de termoplástico
  • DC 3-hilos
  • Formato largo
  • Doble aislamiento
  • Diseño M 18 x 1

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

IFL 8-180L-10N

Número de artículo (Nº artículo)

101124144

EAN (European Article Number)

4030661050560

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Material de la caja

Plástico

Área activa

Plástico

Material del la tuerca

Plástico

Material de la arandela

Perbunan

Peso bruto

94 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Boquilla de cable

No

Cantidad de conductores de cable

3

Datos mecánicos

Par de apriete de las tuercas, máximo

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distancia nominal de funcionamiento Sn

8 mm

Nota (distancia de conmutación)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

2 m

Conexión conector

Cable

Sección

0,34 mm2

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M18

Tamaño de llave

24 SW (negro)

Longitud del sensor

79 mm

Diámetro de la brida de fijación

M18x1

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistencia a vibraciones

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Resistencia al impacto

30 g / 11 ms

Grado de protección.

II

Datos eléctricos

Tensión operativa

10 ... 30 VDC

Tipo de rango de tensión

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Tensión nominal operativa

10 ... 30 VDC

Corriente nominal operativa

200 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA)

Circuito de protección integrado

Protección contra interferencia inductiva

Protección contra polaridad inversa

Prueba de sobrecargas

Fusible máximo

Frecuencia de conmutación, aproximadamente

400 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Caída de tensión Ud, máxima

1,2 V

Corriente en caso de caída de tensión Ud

0,2 A

Ejecución de los elementos de conmutación

Tipo n

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

con LED

Nota

Nota (en general)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/10/2025 12:38