schmersal_s_icon.png

IFL 8-180L-10N

Número de artigo: 101124144

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distância do interruptor 5 mm
8Distância do interruptor 8 mm
10Distância do interruptor 10 mm

(2)
18Cilindro, rosca M18, filme metálico
180Cilindro, rosca M18, plástico

(3)
semFormato standard
Mcorpo miniatura
LFormato comprida

(4)
01Normalmente fechado (NF)
10Contacto normalmente aberto (NA)
10/01Contacto normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contacto normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(5)
semCabo
STConector
TCabo com terminal (tipo bucha)
ACorrente alternada/corrente direta CA/CC
DDC 2-fio

(6)
semStandard versão com conector
2Alternativamente versão com conector

(7)
Ncomutação - n
Pcomutação - p

(8)
2033Aço inoxidável
2130Até +130°C utilizados, sem LED indicador do estado
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • DC 3-fio
  • Formato comprida
  • Isolamento protegido
  • Forma de construção M 18 x 1

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

IFL 8-180L-10N

Número de artigo (Número de encomenda)

101124144

EAN (European Article Number)

4030661050560

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

não "flush"

Material do invólucro

Plástico

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Plástico

Material das anilhas

Perbunan® ®

Peso bruto

94 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

3 Nm

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com o EN IEC 60947-5-3

Distância nominal de comutação Sn

8 mm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Comprimento do cabo

2 m

Tipo de conexão

Cabo

Secção do fio

0,34 mm2

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M18

abertura da chave

24 SW

Comprimento de sensor

79 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistência à vibração

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Tipo de intervalo de tensão

DC

Corrente de circuito aberto I0, típico

3,4 mA

Medição da tensão de operação

10 ... 30 VDC

Corrente operacional nominal

200 mA

Elemento de comutação

Contacto normalmente aberto (NA)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-circuito

Frequência de comutação, aprox.

400 Hz

Dados elétricos - Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,2 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,2 A

Versão de elementos de comutação

comutação - n

Indicação de estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Orientação

Orientação (geral)

Em vez de porcas, pode ser fornecido um engante previamente montado

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 10/03/2025, 22:46