SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 para convertir las señales de diagnóstico en serie al protocoloPROFIBUS DP
  • El Gateway Profibus SD-I-DP-V0-2 es un esclavo de Profibus
  • Dispositivo para montaje en caja de control en raíles DIN convencionales, con clase de protección IP 10

SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY

Número de artículo 101192805

SD-Interface

Ir al artículo