schmersal_s_icon.png

SE-AL20-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

Número de artículo: 101153895

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Perfiles de Aluminio sin ala
  • para Perfil de goma SE-P70

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SE-AL20-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

Número de artículo (Nº artículo)

101153895

EAN (European Article Number)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Número eCl@ss, versión 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Propiedades Globales

Material de la perfil de banda

Al-MG Si OF22

Peso bruto

200 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

1.250 mm

Anchura

30 mm

Altura

9 mm


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/6/2025 10:33