Interruptor de pedal

TFH 232
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Cubierta protectora con amplia apertura
- Reducida altura operativa del pedal
- Nivel de estabilidad elevado

T2FH 232
- 2 pedales
- 2 entradas de cable M25
- Cubierta protectora con amplia apertura
- Nivel de estabilidad elevado
Diseño y modo de funcionamiento del interruptor de pedal
Si se pisa el pedal hasta el punto de presión, se cierra el contacto NO: Se inicia el funcionamiento de la máquina. Si el operario pisa el pedal más allá de este punto de presión, se abre el contacto NC de apertura forzada y se detiene el funcionamiento de la máquina. Un enclavamiento mecánico impide un rearranque o una puesta en marcha incontrolada de la máquina. El desbloqueo se efectúa manualmente mediante un pulsador situado en la carcasa. Para evitar la activación involuntaria, todos los interruptores de pedal están asegurados por una cubierta protectora. También hay disponibles versiones con dos pedales, en las que la función de seguridad se activa con un pedal y una función de proceso con el otro. Los usuarios pueden elegir entre distintas variantes de conmutación y contacto. Es posible un máximo de cuatro contactos por pedal.