SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
Descargas
Descripción del tipo de producto: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sin | Sistema de cierre estándar |
Z | Sistema de cierre para instalaciones con sistema de cierre maestro |
(2) | |
sin | Estándar plata |
/SR | cabezas de llaves en diferentes colores |
(3) | |
X | Número(s) de llave(s) ( n) Cilindro primario 35 ... 99 |
(4) | |
216 | 6 cilindros secundarios |
10 | 10 cilindros secundarios |
(5) | |
Y | Número de llave ( n) Cilindro secundario 100 ... 999 |
(6) | |
oo/oo | Color grifo de la llave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (amarillo (GB))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (rojo (RT))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (azul (BL))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (blanco (WS))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (gris (GR))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (verde (GN))>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (negro (SW))>Se pueden realizar todas las combinaciones de colores. |
(7) | |
E | Placa de montaje |
A | Carcasa de montaje |
- cabezas de llaves en diferentes colores
- Selector con llave y dispositivo de bloqueo por solenoide con 6 llaves
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: ¡Conjunto con una solicitud/pedido se debe indicar los n°s de cierre "X" (bombin primario) y "Y" (bombin secundario) y los colores "oo/oo" de la serie de llaves para la llave segundaria, (p.ej. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! En caso que no se indica un nº de cierre en el pedido/solicitud será entregado un nº de cierre según disponibilidad. ¡El usuario debe asegurar que no se utilizan llaves con numeración idéntico en una planta (empresa)! |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material del perno de bloqueo |
Latón |
Color de la carcasa |
Gris |
Color de la llave |
Plata |
Color del cabezal de la llave |
Azul Marrón Amarillo Gris Rojo Blanco |
Datos generales - Características
Cantidad llaves |
6 |
Certificación de seguridad
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Número de llave Cilindro primario |
X |
Número de llave Cilindro secundario |
Y |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
180 mm |
Anchura |
120 mm |
Altura |
115,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Datos eléctricos
Cadencia |
5 /h |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
SVM z 6 kluczami wtórnymi i 6 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego: SVM z 6 kluczami wtórnymi i 6 kluczami awaryjnymi, bez klucza podstawowego |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
SHGV SVE |
Nota
Nota (en general) |
Patrz rysunek: Klucz podstawowy w Poz. 2: wyjęcie klucza podstawowego zablokowane, wyjęcie klucza wtórnego odblokowane |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/5/2024 16:44