SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
项目编号:
-
产品描述: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
无 | 标准锁定系统 |
Z | 中央锁定系统 |
(2) | |
无 | 标准银 |
/SR | 颜色钥匙头 |
(3) | |
X | 钥匙数 主钥匙 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6个第二柱体 |
10 | 10个第二柱体 |
(5) | |
Y | 钥匙数 第二柱体 100 ... 999 |
(6) | |
oo/oo | 钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。 |
(7) | |
E | 安装底板 |
A | 组装外壳 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 颜色钥匙头
- 钥匙选择开关互锁装置带6把钥匙
订货数据
型号 |
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A |
注释 (订货数据) |
注:在订单/查询中必须指明所要求的钥匙位号 “X”(主缸)、“Y”(次缸)及次钥匙的钥匙头颜色“oo/oo”(例如SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次! |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
工作原理 |
机械式 |
外壳材料 |
铝 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
锁紧螺栓材料 |
黄铜 |
外壳颜色 |
灰色 |
钥匙颜色 |
银 |
钥匙头部颜色 |
蓝色 棕色 黄色 灰色 红色 白色 |
总体数据 - 产品特性
钥匙数量 |
6 |
安全评估
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
100,000 操作 |
主钥匙编号 |
X |
辅助钥匙编号 |
Y |
机械参数 - 尺寸
长度 |
180 mm |
宽度 |
120 mm |
高度 |
115.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-25 ... +50 °C |
电气参数
开关频率 |
5 /h |
发货范围
发货范围 |
带6个次钥匙和6个紧急钥匙,不带主钥匙的SVM:带6个次钥匙和6个紧急钥匙,不带主钥匙的SVM |
附件
建议(产品组合) |
SHGV SVE |
注意
注(通用) |
见图:主钥匙就位。2: 主钥匙不可取出,次钥匙可取出 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/23 下午7:31