T3Z 068

T3Z 068

  • Caja metélica
  • Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
  • Diseño robusto
  • Baja fuerza de accionamiento
Descripción del tipo de producto:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
333 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (no combinable con conjunto con -2909)

(2)
sinDesbloqueo por anillo de tracción
SDesbloqueo por llave (no en combinación con -2909)

(3)
sinsin lámpara piloto
Gcon piloto de señalización (no combinable con conjunto con -2909)
2909piezas exteriores de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Sección del cable, máxima

Sección del cable, mínima

Temperatura ambiente, máxima

Temperatura ambiente, mínima

Resistencia al impulso de sobretensión

Tensión de aislamiento nominal

T3Z 068-11YR

Número de artículo 101087877

Pull-wire emergency stop switch

Ir al artículo

T3Z 068-11YR-2909

Número de artículo 103012038

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YRG

Número de artículo 101087879

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-11YRS

Número de artículo 101087878

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YR

Número de artículo 101087881

Pull-wire emergency stop switch

Ir al artículo

T3Z 068-22YRG

Número de artículo 101087883

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRS

Número de artículo 101087882

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-22YRSG

Número de artículo 101087884

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YR

Número de artículo 101087885

Pull-wire emergency stop switch

Ir al artículo

T3Z 068-33YRG

Número de artículo 101087887

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YRS

Número de artículo 101087886

Pull-wire emergency stop switch

T3Z 068-33YRSG

Número de artículo 101087888

Pull-wire emergency stop switch