schmersal_s_icon.png

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Número de artículo: 131193939

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H

(2)
sinEntrada de cable M20
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
PG13,5Entrada de cable prensaestopa PG 13,5 mm

(3)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Ordering data

Product type description

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Article number (order number)

131193939

EAN (European Article Number)

8905236107290

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Diseño de construcción normalizada

Housing material

Aleación ligera inyectada

Housing coating material

pintado

Lever material

Metal

Gross weight

334 g

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Palanca de rodillo

Roller material

Plástico

Mechanical life, minimum

30.000.000 Operations

Actuating torque, minimum

0,4 Nm

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Conector hembra

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

57 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

173,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching principle

Acción brusca

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Material of the contacts, electrical

Plata dorada

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/5/2025 4:04