Roller lever - rubber roller Ø 50mm
Roller lever - rubber roller Ø 50mm
Descripción del tipo de producto: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Acción brusca |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
(2) | |
S | Pitón S |
R | Pitón de rodillo R |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
1K | Palanca de rodillo 1K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
RMS | Rodillo de latón |
(3) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
01/01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
Sin enclavamiento | |
R | Con retención |
(6) | |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(7) | |
sin | Entrada de cable M20 |
NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
ST | Conector M12 con codificación A |
ST-2310 | Conector M12 con codificación B |
(8) | |
2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
(9) | |
1637 | Contactos dorados |
- with rubber roller 50 mm diameter
- Lever angle adjustable in 10° steps
- Design to EN 50041
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- suitable for elevators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Wide range of alternative actuators
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
Ordering data
Product type description |
Palanca de rodillo - Rodillo de goma Ø 50mm |
Article number (order number) |
151103554 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
Housing material |
Plástico, reforzado con fibra de vidrio |
Lever material |
Metal |
Gross weight |
195 g |
General data - Features
Suitable for elevators |
Sí |
Safety classification |
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Palanca de rodillo |
Roller material |
Goma |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Note (Switchover time) |
Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Height of sensor |
244,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching principle |
Acción lenta |
Bounce duration, maximum |
2 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Dibujo dimensional Actuador
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Shanghai, 5 de mayo de 2021 |
![]() |
Firma legal Michele Seassaro Director General |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/4/2025 2:18