schmersal_s_icon.png

BN325-R

Número de artículo: 151147009

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Flat plug-in connector and 1 shielding plate
  • Actuation from front
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Spade connector

Ordering data

Product type description

BN325-R

Article number (order number)

151147009

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Working principle

magnético

Housing construction form

rectangular

Housing material

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Gross weight

45 g

General data - Features

Latching

Suitable for elevators

Number of snap-in contacts

1

Mechanical data

Actuating panels

desde el lado frontal

Actuating element

Imán

Mechanical life, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

trasero con 2 pernos roscados

Mechanical data - Switching distances

Switching distance Sn

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BE 20 = 20 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

BE 20N = 15 mm

BE 20S = 15 mm

Note (Switching distance Sn)

Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influencias ferromagnéticas. Al colocar varios imanes de accionamiento deberá tenerse en cuenta la influencia mutua.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Conexión para conector plano 4.8 mm y 1 chapa de apantallamiento

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

24 mm

Width of sensor

85 mm

Height of sensor

26 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Restistance to shock

50 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

250 VAC

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

120 VA

Switching element

Contacto bi-estable

Bounce duration, minimum

0,3 ms

Bounce duration, maximum

0,6 ms

Switching frequency, maximum

300 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Contacto Reed

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20

BE 20 N(S) ST 24VDC

BE 20 N(S) 48VDC

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/4/2025 9:44