ACTUATOR AZM 170-B6
Número de artículo:
131123391
ACTUATOR AZM 170-B6
Número de artículo:
131123391
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Particularly suitable for hinged guards
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B6 |
Article number (order number) |
131123391 |
EAN (European Article Number) |
8905236104398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material of the actuator |
Acero inoxidable |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
flexible |
Note
Note (General) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a i b) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 4/4/2025 6:46