schmersal_s_icon.png

ZQ 900-22N

Número de artículo: 131184475

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
Product type description:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
022 NC contact
044 NC contact

(2)
withoutwithout emergency-stop button
Nwith emergency-stop button
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • one-side operation / wire up to 75 m long
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection

Ordering data

Product type description

ZQ 900-22N

Article number (order number)

131184475

EAN (European Article Number)

8905236102165

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Metal, fundición inyectada de cinc

Housing coating material

pintado

Material of the housing cover

Plástico, termoplástico

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

1.400 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Indicator lamp

No

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

97,2 mm

Width of sensor

71,5 mm

Height of the Sensor, minimum

220,3 mm

Height of the Sensor, maximum

236,3 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

2 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)

Switching principle

Acción brusca

Material of the contacts, electrical

Plata

Note

Note (General)

For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.

Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.

Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.

Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 9/4/2025 5:44