schmersal_s_icon.png

2N L1 CABIN UNIT - COMPACT - SM

Tuotenumero: 103013033

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Cabin intercom unit
  • Surface mounting

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N L1 CABIN UNIT - COMPACT - SM

Tuotenumero (tilausnumero)

103013033

EAN (European Article Number)

4030661487939

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

772 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

100 mm

Korkeus

185 mm

Syvyys

23 mm

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.9.2025 7.56