2N L1 MACHINE ROOM STATION SET
Tuotenumero:
103013035
2N L1 MACHINE ROOM STATION SET
Tuotenumero:
103013035
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Machine room intercom unit
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
2N L1 MACHINE ROOM STATION SET |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103013035 |
EAN (European Article Number) |
4030661487953 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
427 g |
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.10.2025 17.05