schmersal_s_icon.png

2N L8 CABIN UNIT - COP - WIRED

Tuotenumero: 103013051

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Cabin intercom unit
  • Mounting behind cabin operating panel (COP)

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N L8 CABIN UNIT - COP - WIRED

Tuotenumero (tilausnumero)

103013051

EAN (European Article Number)

4030661488110

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

269 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

65 mm

Korkeus

130 mm

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.8.2025 10.14