schmersal_s_icon.png

2N L8 CABIN UNIT-FM

Tuotenumero: 103016979

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Cabin intercom unit
  • Panel mounting with alarm button

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

2N L8 CABIN UNIT-FM

Tuotenumero (tilausnumero)

103016979

EAN (European Article Number)

4030661510750

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

85 mm

Korkeus

185 mm

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.10.2025 9.33