schmersal_s_icon.png
336 Rullavipu 1K

336 Rullavipu 1K

  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Toimintavoima, minimi

Koskettimen materiaali, sähköinen

Pistokeliitin

T1K 336-11Z-M20

Tuotenumero 151169334

Position switch with safety function

T1K 336-20Z

Tuotenumero 151102907

Position switch

T1K 336-02Z

Tuotenumero 151102908

Position switch with safety function

Z1K 336-02Z

Tuotenumero 151102905

Position switch with safety function

T1K 336-02ZH

Tuotenumero 101116808

Position switch with safety function

T1K 336-02Z-1172/1637

Tuotenumero 151195446

Position switch with safety function

Z1K 336-11Z-RVA

Tuotenumero 153007877

Position switch with safety function

T1K 336-02Z-ST

Tuotenumero 151164022

Position switch with safety function

Z1K 336-11Z-RMS

Tuotenumero 153011758

Position switch with safety function