schmersal_s_icon.png

A-K4P-M12P-S-G-30M-BK-2-X-T-4

Tuotenumero: 103038976

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AKiinteällä kaapelilla
AHTLiitosjohdin
AIELiitin ilman kaapelia

(2)a
Knaarasliitin
KKNaarasliitin - Naarasliitin
Spistokeliitin
SSPistokeliitin - Pistokeliitin
SKPistokeliitin - Naarasliitin

(2)b
3P3-napainen
4P4-napainen
5P5-napainen
6P6-napainen
7P7-napainen
8P8-napainen
9P9-napainen
10P10-napainen
11P11-napainen
12P12-napainen
23P23-napainen
2P+PE2-napainen + PE
3P+PE3-napainen + PE

(3)
M8M8 / pyöreä 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RPitolukitus
SRuuvilukitus

(5)
Gsuora
Wkääntyvä

(6)
Xilman
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5 m1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xilman
BKmusta
GYHarmaa
OGoranssi

(8)
X-
1PVC
2PUR
3kumi
4Silikoni
5PTFE

(9)
XNeutraali
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xilman
AA-Koodaus
BB-Koodaus

(11)
1ilman
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP 69K

(13)
VAKierteen/pyällysmutterin materiaali jaloterästä (VA)

(14)
0750,75 mm² johtimen koko
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

A-K4P-M12P-S-G-30M-BK-2-X-T-4

Tuotenumero (tilausnumero)

103038976

EAN (European Article Number)

4030661546933

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61076-2-111

Bruttopaino

3 920 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Halogen free

Kyllä

Cable drag chain suitable

Kyllä

Napojen lukumäärä

4

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

30 m

johdon poikkipinta-ala

1,5 mm2

Cable diameter

9,6 mm

Bending radius (fixed)

4 x Ø putki

Bending radius (repeated)

7,5 x Ø putki

Colour of the Cable mantle

Black

Kaapelivaipan materiaali

PUR

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Female connector

Design

straight

Connector coding

T

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +80 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

12 A

Rated operating voltage

63 VDC

Nimellisvirta

12 000 mA

Nastojen liitännät

PIN 1

Ruskea

PIN 2

Valkoinen

PIN 3

Sininen

PIN 4

musta

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.4.2025 15.22