schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

Tuotenumero: 101203472

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • laitteelle Vaijeri Ø 3 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

Tuotenumero (tilausnumero)

101203472

EAN (European Article Number)

4030661366937

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-04

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-04

eCl@ss number, version 9.0

23-13-01-04

ETIM number, version 7.0

EC003513

ETIM number, version 6.0

EC011590

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs, NIRO

Bruttopaino

5 g


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.4.2026 7.47