ACC-PWR-WT-4MM-DIN6899
Tuotenumero:
101170750
ACC-PWR-WT-4MM-DIN6899
Tuotenumero:
101170750
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- laitteelle Vaijeri Ø 4 mm
- DIN 6899
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-PWR-WT-4MM-DIN6899 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101170750 |
EAN (European Article Number) |
4030661298313 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
sinkitty metalli |
Bruttopaino |
6 g |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.9.2025 23.48