BETAETIGER AZ 17/170-B11
Tuotenumero:
101139788
BETAETIGER AZ 17/170-B11
Tuotenumero:
101139788
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BETAETIGER AZ 17/170-B11 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
28 g |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
140 mm |
Vastakappale |
suora |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Huomautus
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm The axis of the hinge must be 37.5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.6.2025 1.23