schmersal_s_icon.png

ADP55.3SW/O.F

Tuotenumero: 101054131

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ADP55.3SW/O.F

Tuotenumero (tilausnumero)

101054131

EAN (European Article Number)

4030661605968

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Muotoilu

Lukkiutuva painike - etuseinäasennus

Design

Pyöreä

Sealing type

Muototiivisteet

Ohjainten materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Muovi

Toimintaelimen väri

musta

Eturenkaan väri

musta

Bruttopaino

37 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Kiinnityslaippa

Ei

Koestus mahdollinen

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Vapautus

ilman

Liikepituus

4 mm

Toimintavoima, likiarvo

7 N

Kiinnitys

central nut

Ruuvin kiristysvääntömomentti

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Korkeus

36 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

Kokonaishalkaisija

55 mm

toimipäiden halkaisijat

55 mm

Kauluksen halkaisija

49 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

70 x 70 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Iskunkestävyys

30 g / 18 ms

tärinänkestävyys

20 g / 10 ... 150 Hz

Sähköiset tiedot

kytkentätaajuus

1 200 /h


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.2.2025 11.04