AES 1165.3-2214-1 24 VAC
AES 1165.3-2214-1 24 VAC
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 1 turvakosketin, STOP 0
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
AES 1165.3-2214-1 24 VAC |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101131305 |
| EAN (European Article Number) |
4030661049656 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
| Huomio |
Discontinued product |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Ilmastorasitus |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
| Bruttopaino |
164 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
| Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
| Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
| Palautus jännitteensyötön katkaisulla |
Kyllä |
| Maasuluntunnistus |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
| Avautuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NC) |
2 |
| Sulkeutuvan koskettimen tulojen lukumäärä (NO) |
1 |
| Ledien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
| Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
| Performance Level, up to |
d |
| Category |
3 |
| PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
| Notice |
jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella |
| Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
| Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Allowed type of cable |
solid single-wire flexible |
| Liitäntä (mekaaninen) |
Screw terminals |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
22,5 mm |
| Korkeus |
100 mm |
| Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Kotelon suojausluokka |
IP40 |
| Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
| Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
| Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
| Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
| Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
| Ripple voltage |
10 % |
| Terminen nimellisvirta |
6 A |
| Rated operating voltage |
24 VAC |
| Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20.4 VAC |
| Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
26.4 VAC |
| Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20.4 VAC |
| Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
26.4 VAC |
| Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
| Nimellisjännite DC, maksimi |
28,8 VDC |
| Sähköinen virrankulutus |
5 W |
| Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
| Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
| Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
| Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
| Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
| Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
| Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
| Switching capacity, minimum |
10 VDC |
| Switching capacity, minimum |
10 mA |
| Switching capacity, maximum |
250 VAC |
| Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
| Tulotaso, HIGH-signaali "1" |
10 … 30 VDC |
| Tulotaso, LOW-signaali "0" |
0 … 2 VDC |
| Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
| Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Relelähtö (apukosketin)
| Switching capacity, maximum |
24 VDC |
| Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
| EMC rating |
EMC-Directive |
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
| Note (ISD -Faults) |
Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia. |
| Faults |
Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta Katkos kytkimen liitännöissä Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin suojus |
Huomautus
| Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
| Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. 2 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä Jos yksi tai kaksi ulkoista relettä tai kontaktoria kytkevät kuorman, järjestelmä voidaan luokitella standardin EN ISO 13849-1 luokkaan 3 kuuluvaksi vain, jos ”Ulkoisten kytkentälaitteiden toimintavirhe” -vika on poissuljettu ja dokumentoitu, esim. luotettavien ylimitoitettujen kontaktorien avulla. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Toinen kontaktori nostaa redundantin kytkennän ansiosta turvatasoa. Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä. Tuloviiveen pidennys: Aktivoitavaa viiveaikaa voi lisätä välille 0,1 s – 1 s vaihtamalla yksikön kannen alla olevan hyppyliittimen asentoa. Valvoo 2 suojaovea, enint. PL d ja luokka 3 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Tiedote
Kytkentäesimerkki (johdotus)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kaes1f22
| 702,8 kB | .jpg | 265.642 x 529.167 mm - 753 x 1500 px - 72 dpi
| 83,8 kB | .png | 74.083 x 147.461 mm - 210 x 418 px - 72 dpi
| 45,4 kB | .jpg | 62.089000000000006 x 123.47200000000001 mm - 176 x 350 px - 72 dpi
| 33,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,8 MB | .png | 169.333 x 337.312 mm - 2000 x 3984 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
103008070 SRB-E-204PE
- Tulolaajennus
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- Neljän anturin valvonta
- 2 Turvalähdöt
- 4 Hälytyslähdöt
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Toiminto
- Neljän anturin valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 2 Turvalähdöt
- 4 Hälytyslähdöt
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.3.2026 11.03