AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
- 1 turvakosketin, STOP 0
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
AES 7112.1 110 VAC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
BG cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
236 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Automaattinen reset-toiminto |
Kyllä |
Palautus jännitteensyötön katkaisulla |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
1 |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
4 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-Luokka |
0 |
Turvaluokitus - Relelähdöt
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
3 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
105 mm |
Korkeus |
96 mm |
Syvyys |
58 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 % |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Taajuusalue |
50 Hz 60 Hz |
Terminen nimellisvirta |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
93,5 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
121 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
93,5 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
121 VAC |
Sähköinen virrankulutus |
1,5 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti |
80 ms |
Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti |
20 ms |
Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen |
100 ms |
Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen |
20 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
AgSn0 |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Tilanäyttö
Indicated operating states |
Sallittu toiminta |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvatunnistin Suojalaite |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. 1 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä Muiden turvaovien valvonta: Lisää turvamagneettikytkimiä voi liittää S2-een samalla tavoin kuin S1-een. Suojaoven valvontaan enintään PL c ja luokka 1 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Auswerteeinheit für berührungslos wirkenden Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. Dezember 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.5.2024 17.14