schmersal_s_icon.png

ASSB-2P-1M12-V1

Tuotenumero: 103001619

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • M12-,
  • 28 mm x 41 mm x 35 mm
  • Suojausluokka IP67

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

ASSB-2P-1M12-V1

Tuotenumero (tilausnumero)

103001619

EAN (European Article Number)

4030661425702

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

44 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Napojen lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

M12 Liitinholkki

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

28 mm

Korkeus

41 mm

Syvyys

35 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.8.2025 22.11