ASSG-2M-PN-RRSS
Tuotenumero:
103001352
ASSG-2M-PN-RRSS
Tuotenumero:
103001352
- 2 AS-väyläliittymä master integroitu
- : PROFINET 10/100 MBaud / PROFIsafe
- , 256
- ;
- : RS 232; ; Web-Server integroitu
- ,
-
-
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ASSG-2M-PN-RRSS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103001352 |
EAN (European Article Number) |
4030661425474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli |
Bruttopaino |
990 g |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Aloitus
Asennus- ja kytkentäohjeet
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
järjestelmäkäsikirja
UL-todistus
WEB-liityntä
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Konfigurointiohjelma (Dokumentti linkillä)
Muut
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.3.2025 17.09