schmersal_s_icon.png

AV15RHKX20U-GB215

Tuotenumero: 101177908

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lleft-hand model
Rright-hand model

(2)
withoutPull strap
HLever H65
H92Lever H92
H105Lever H105
BBearing block B
B2Bearing block B2

(3)
X11,5X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm
X20X-dimension of the latching bolt = 20 mm
X30X-dimension of the latching bolt = 30 mm
X40X-dimension of the latching bolt = 40 mm
X45X-dimension of the latching bolt = 45 mm

Note:
U = interlock bevel on the underside
GB215 = additional, front-side M8 mounting holes

Variants that differ from this are special versions. Availability on request.

(7)
ULatching bolt bevelling 45° bottom
DLatching bolt bevelling 45° cover-side
L/RLatching bolt bevelling 45° 1x left/1x right, rear attachment holes

(8)
GB215additional front-side M8 mounting holes

K
K = additional contact

(3)
withoutwithout auxiliary contact
Kwith auxiliary contact

(4)
withoutProtection class IP20
IP41Protection class IP41

(5)
withoutwithout cable gland
E4M20 cable gland
E1Cable entry
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Oikeakätinen malli
  • 1 Apukosketin
  • Turvalukitusmekanismi
  • 1-ovilehdelle
  • soveltuu henkilöhisseihin
  • Käsinvapautus M5 kolmioavaimella

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AV15RHKX20U-GB215

Tuotenumero (tilausnumero)

101177908

EAN (European Article Number)

4030661309552

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 81-20

EN 81-50

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Lukkotapin materiaali

Messinki

Bruttopaino

875 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käsinvapautus

Kyllä

Fail-safe lukinta

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ovilehtien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Palautus vääntämällä

Tunnistuselementti

Rullavipu H65

Korkeussäätö/suuntaus

Oikeakätinen malli

Kiinnitys

two 9 x 11 mm slotted holes on the rear

two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt

Permanent magnet

Keraaminen magneetti voimakkaalla koersiivisella kentällä

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

ilman holkkitiivistettä

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

165 mm

Korkeus

80 mm

Syvyys

36 mm

Lukituspultin halkaisija

18 mm

X-dimension of the latching bolt

20 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Rated operating voltage

230 VAC

Rated operating voltage

200 VDC

Nimellisvirta

2.000 mA

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Switching element

NC contact, NO contact

Huomautus

Note (General)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Note (Manual release)

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.10.2025 14.13