schmersal_s_icon.png

AV18LKX45U-GB215

Tuotenumero: 103027660

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lleft-hand model
Rright-hand model

(2)
withoutPull strap
HLever H65
H92Lever H92
H105Lever H105
BBearing block B
B2Bearing block B2

(3)
X11,5X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm
X20X-dimension of the latching bolt = 20 mm
X30X-dimension of the latching bolt = 30 mm
X40X-dimension of the latching bolt = 40 mm
X45X-dimension of the latching bolt = 45 mm

Note:
U = interlock bevel on the underside
GB215 = additional, front-side M8 mounting holes

Variants that differ from this are special versions. Availability on request.
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Vasenkätinen malli
  • Metallikotelo
  • ilman Turvalukitusmekanismi
  • 1-ovilehdelle
  • tavarahisseille
  • Käsinvapautus M5 kolmioavaimella

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AV18LKX45U-GB215

Tuotenumero (tilausnumero)

103027660

EAN (European Article Number)

4030661520421

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 81-20

EN 81-50

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Lukkotapin materiaali

Messinki

Bruttopaino

827 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käsinvapautus

Kyllä

Fail-safe lukinta

Ei

Turvatoiminnot

Kyllä

Ovilehtien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Vetovaijeri

Korkeussäätö/suuntaus

Vasenkätinen malli

Kiinnitys

kiinnitysreiät takana

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

ilman holkkitiivistettä

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

165 mm

Korkeus

80 mm

Syvyys

37,5 mm

Lukituspultin halkaisija

18 mm

X-dimension of the latching bolt

45 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

200 VDC

Käyttöluokka DC-13

2 A

Kytkinosa

Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Lisätarvikkeet

Note (Accessories)

Solenoidi SOL-AV15/AV18 saatavana lisävarusteena

Huomautus

Note (Manual release)

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.3.2026 0.46