AV20RX45U-GB215
AV20RX45U-GB215
Product type description: AV 20(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | left-hand model |
R | right-hand model |
(2) | |
without | Pull strap |
H | Lever H65 |
H92 | Lever H92 |
H105 | Lever H105 |
B | Bearing block B |
B2 | Bearing block B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm |
X20 | X-dimension of the latching bolt = 20 mm |
X30 | X-dimension of the latching bolt = 30 mm |
X40 | X-dimension of the latching bolt = 40 mm |
X45 | X-dimension of the latching bolt = 45 mm |
Note: | |
U = interlock bevel on the underside GB215 = additional, front-side M8 mounting holes Variants that differ from this are special versions. Availability on request. |
- Oikeakätinen malli
- Muovikotelo
- Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- soveltuu henkilöhisseihin
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AV20RX45U-GB215 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103016451 |
EAN (European Article Number) |
4030661508436 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Lukkotapin materiaali |
Messinki |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käsinvapautus |
Kyllä |
Fail-safe lukinta |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Ovilehtien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Vetovaijeri |
Korkeussäätö/suuntaus |
Oikeakätinen malli |
Kiinnitys |
kiinnitysreiät takana |
Permanent magnet |
Keraaminen magneetti voimakkaalla koersiivisella kentällä |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
ilman holkkitiivistettä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
165 mm |
Korkeus |
80 mm |
Syvyys |
37 mm |
Lukituspultin halkaisija |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
45 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. |
Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
200 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (Manual release) |
Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
CCC-sertifiointi
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kuvat (sekalaiset)
Kokoonpanoesimerkki
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.9.2025 18.57