Avainkytkimet (Arkisto)
Arkisto

AZ300
- Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
- Kompakti muoto
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- sopii sarana- ja liukuoviin
- sarjakytkentä
Arkisto

AZ 335
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Moninkertainen koodaus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Arkisto

AZ 355
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Moninkertainen koodaus
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Arkisto

EX-AZ 335
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Pitkä käyttöikä
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
Arkisto

EX-AZ 355
- Metallikotelo
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Pitkä käyttöikä
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- 3 Koskettimet
- Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
- Asennustiedot EN 50041 mukaan