schmersal_s_icon.png
Arkisto
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • Metallikotelo
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • 3 Koskettimet
  • Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
Tuotekuvaus:

EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(3)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Arkisto

EX-AZ 355-12ZK-3D

Tuotenumero 101186431

EX-Safety switch with separate actuator