EX-AZ 355
- Boîtier métallique
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Durée de vie élevée
- Montage à plat possible
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- 3 Contacts
- Trous transversaux et oblongs
- Cotes de montage selon EN 50041
Désignation produit: EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 contacts NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
(3) | |
1637 | contacts dorés |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Archives