EX-AZ 355
- metaalbehuizing
- Bedienkop 4 x 90° draaibaar
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Lange levensduur
- Vlak monteerbaar
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- 3 Contacten
- Dwars- en sleufgaten
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
Typebenaming van het product: EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(3) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Archief
EX-AZ 355-12ZK-3D
Artikelnummer 101186431
Ex-veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningssleutel