schmersal_s_icon.png
Arkiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lang levetid
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • 3 Kontakter
  • Transverse og langsgående hull med spor
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
Produkt-typebetegnelse:

EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 NC-kontakter
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
UEOverlappende glidekontakter

(3)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Arkiv

EX-AZ 355-12ZK-3D

Varenummer 101186431

EX-Safety switch with separate actuator

Til artikkel