アーカイブ

EX-AZ 355
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- 長寿命
- 平面取り付け可
- 低電圧での微小負荷対応
- 3 接点
- 横・長穴
- EN50041準拠の固定
製品タイプの説明: EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 NC接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(3) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
アーカイブ
12