schmersal_s_icon.png

EX-AZ 355-12ZK-3D

Tuotenumero: 101186431

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(3)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • 3 Koskettimet
  • Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

EX-AZ 355-12ZK-3D

Tuotenumero (tilausnumero)

101186431

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojausalueet

22

Räjähdyssuojausluokka

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

Ex tD A22 IP67 T90°C X

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

300 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1 000 000 kytkentäalue

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Pitovoima

5 N

Pakkoavausliike

10,7 mm

Pakkoavausvoima, minimi

5 N

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

6 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

12 mm

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

38 mm

Leveys

66,7 mm

Korkeus

114 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug

Huomautus

Note (General)

By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

151214050 EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Keskityslaite saatavana
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • SZ 415 -lukituslevy tahattoman sulkeutumisen estämiseen


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.1.2025 8.55