schmersal_s_icon.png

AZ 415-02/11ZPK M20

Tuotenumero: 101154115

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

AZ 415-(1)ZPK-(2)


(1)
02/112 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
02/022 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
02/202 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
11/111 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

(2)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 2 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Joustavat avaimet

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 415-02/11ZPK M20

Tuotenumero (tilausnumero)

101154115

EAN (European Article Number)

4030661171050

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

495 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Pitovoima

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaovien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Lukitusvoima, minimi

80 N

Lukitusvoima, maksimi

400 N

Pakkoavausliike

3,8 mm

Pakkoavausvoima, minimi

31 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,2 m/s

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

2 x 0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

46,5 mm

Leveys

84,6 mm

Korkeus

103,6 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 415
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 5.10.2025 6.24