schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B1-RT

Tuotenumero: 103013494

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • oikeille saranoiduille oville
  • Joustava avain
  • Liukusuojuksen ohjainpää
  • Joustoliike jopa 5 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ/AZM201-B1-RT

Tuotenumero (tilausnumero)

103013494

EAN (European Article Number)

4030661493428

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Hyväksynnät - Standardit

Note

Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201

Yleiset ominaisuudet

aktivointisuunta

oikea

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Ohjainpään materiaali

Sinkkivalu

Bruttopaino

240 g

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2 000 N

Sulkuvoima, maksimi

2 600 N

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

50 mm

Ohjainpään leveys

84 mm

Ohjainpään korkeus

115 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.4.2025 7.27