AZM 161 AS
- Turvasolenoidilukot
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä
Tuotekuvaus: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Lukituksen valvonta > |
B | Ohjainpää valvottu |
BZ | Yhdistetty kielen ja solenoidin valvonta |
(2) | |
ST1 | Pistokeliitin alla |
ST2 | Pistokeliitin oikealla |
(3) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | Solenoidin syöttö POIS, AS-väyläliittymä |
P | Solenoidin syöttö POIS, 24 VDC (Aux) |
(6) | |
ilman | Käsinvapautus |
N | Hätäavaus |
T | Hätäavaus |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.