schmersal_s_icon.png

BDF200-FB-NHK-LT-LT-LT-G24-2875

Tuotenumero: 103038380

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
CADENAS CAD tiedosto
  • asennetaan ergonomiseen kohtaan
  • asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
  • HÄTÄ-SEIS elektronisilla OSSD:llä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BDF200-FB-NHK-LT-LT-LT-G24-2875

Tuotenumero (tilausnumero)

103038380

EAN (European Article Number)

4030661569345

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: katso tilauskoodi

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Ilmastorasitus

DIN EN 60068

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Reaktioaika, maksimi

50 ms

Riskin kesto, maksimi

100 ms

Positions used, position 1

Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella

Positions used, position 2

LT-2875, Valopainike

Positions used, position 3

LT-2875, Valopainike

Positions used, position 4

LT-2875, Valopainike

Bruttopaino

280 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Sarjadiagnostiikka

Ei

Field box interface

Yes

Merkkilamppu

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Note (PFH-value)

maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 kytkentäalue

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

sisäpuoliset kiinnitysreiät

Type of the fixing screws

2x M5

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitäntä (mekaaninen)

1 kytkentärasia M12, 8-napainen, A-koodattu

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

40 mm

Korkeus

69 mm

Syvyys

252,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

600 mA

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

100 A

Käynnistysviive, maksimi

2.000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Kytkentärajat turvatulot

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Turvalähtö

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

10 mA

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Wiring capacitance

50 nF

Nastojen liitännät

PIN 1

A1 Syöttöjännite UB

PIN 2

X1 Turvatulo 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Turvalähtö 1

PIN 5

OUT Sarjadiagnostiikkalähtö

PIN 6

X2 Turvatulo 2

PIN 7

Y2 Turvalähtö 2

PIN 8

n.c.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) EC-Type Examination Certificate:01/205/5613.01/24
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.01/24
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.8.2025 21.35