BN 310-RZ

Tuotenumero: 101133843

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 1 Reed -koskettimet
  • Kosketukseton periaate
  • Tunnistus sivulta
  • Litteä muotoilu
  • Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • 2 reed-koskettimet

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BN 310-RZ

Tuotenumero (tilausnumero)

101133843

EAN (European Article Number)

4030661059426

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Toimintaperiaate

magneettinen

Kotelon rakenne

suorakulmainen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

65 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva

Kyllä

Käytettävissä hisseihin

Kyllä

Pikaliitoskoskettimien määrä

1

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

sivulta

Tunnistuselementti

Solenoidi

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 000 kytkentäalue

Tunnistusnopeus, maksimi

18 m/s

Kiinnitys

Kotelo kiinnitysrei'illä.

Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan

Kytkentäetäisyys

BP 10N = 15 mm

BP 10S = 15 mm

2 x BP 10N = 20 mm

2 x BP 10S = 20 mm

BP 15N = 17 mm

BP 15S = 17 mm

2 x BP 15/2N = 22 mm

2 x BP 15/2S = 22 mm

BP 34S = 15 ... 30 mm

BP 11N = 15 mm

BP 11S = 15 mm

BP 12N = 20 mm

BP 12S = 20 mm

2 x BP 12N = 10 ... 30 mm

2 x BP 12S = 10 ... 30 mm

BP 21N = 15 ... 45 mm

BP 21S = 15 ... 45 mm

2 x BP 21N = 20 ... 60 mm

2 x BP 21S = 20 ... 60 mm

BE 20N = 20 mm

BE 20S = 20 mm

5 mm … 60 mm

BP 34N = 15 ... 30 mm

BP 20N = 3 ... 25 mm

BP 20S = 3 ... 25 mm

BP 31N = 3 ... 25 mm

BP 31S = 3 ... 25 mm

2 x BP 11N = 3 ... 25 mm

2 x BP 11S = 3 ... 25 mm

Note (Switching distance Sn)

Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneetteja käytettäessä tulee huomioida keskinäiset häiriöt.

Toistotarkkuus R

0,3 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

1 m

Pistokeliitin

kaapeli

johdon poikkipinta-ala

0,75 mm2

johdon poikkipinta-ala

18 AWG

Kaapelivaipan materiaali

H03VV-F

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

13 mm

Leveys

88 mm

Korkeus

25 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

250 VAC

Kytkentäjännite, maksimi

250 VDC

Kytkentävirta, maksimi

3 A

Kytkentäteho, maksimi

120 W

Kytkentäteho, maksimi

120 VA

Kytkinosa

bistabiilinen kosketin

Koskettimen värähtelyaika, minimi

0,3 ms

Värähtelyaika, maksimi

0,6 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

300 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Kytkentälähtö

Reed -koskettimet

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20 N(S) ST 24VDC

BE 20 N(S) 48VDC

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Huomautus

Note (General)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.

When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.

The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.

Kosketinkaavio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.5.2024 11.08