BN 310
- Kosketukseton periaate
- Tunnistus sivulta
- Litteä muotoilu
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- 2 reed-koskettimet
Avautuvien kosk. lukumäärä
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
Pikaliitoskoskettimien määrä
Asennoituva
Järjestelmäkomponentit
Actuator BN 31/310
BP 31
- kestomuovikotelo
- S-napa merkitty punaisella
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta