schmersal_s_icon.png

BNS 120-11Z 5,0M

Tuotenumero: 101135586

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
Tuotekuvaus:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS
  • Erityisen pitkä kytkentäetäisyys
  • Ø M12
  • Pitkä käyttöikä
  • Ei mekaanista kulumista
  • Ei reagoi sivulta päin
  • Ei reagoi likaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BNS 120-11Z 5,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101135586

EAN (European Article Number)

4030661050867

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

None

Toimintaperiaate

magneettinen

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

kvasi-upotettu

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

185 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Koodaus

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

25.000.000 kytkentäalue

B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)

25.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Solenoidi

Vastakappaleen toimintaväli

Magneetti BP 6: 10 mm

Magneetti BP 6: 22 mm

Magneetti BP 8: 10 mm

Magneetti BP 8: 22 mm

Magneetti BP 10: 20 mm

Magneetti BP 10: 32 mm

Magneetti BP 15 SS: 20 mm

Magneetti BP 15 SS: 32 mm

Direction of motion

Edessä aktiiviseen pintaan

Mechanical data - Switching distances

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

10 mm

20 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

22 mm

32 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

johdon poikkipinta-ala

23 AWG

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M12

Pituus

38,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Sähköiset tiedot

Kytkentävirta, maksimi

0,25 A

Kytkentäteho, maksimi

3 W

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentätaajuus, maksimi

5 Hz

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Huomautus

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 120
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 5.29