BNS 16
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry
- Concealed mounting possible
- 52 mm x 90 mm x 32 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- Coded reed contact safety switch
Tuotekuvaus: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) (vain pistokeliitäntä) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
V | Aktivointitaso etupuoleinen |
R | Aktivointitaso oikeanpuoleinen |
L | Aktivointitaso vasemmanpuoleinen |
D | Aktivointitaso kannenpuoleinen |
U | Aktivointitaso alapuolinen |
LR | Aktivointitaso vasemmanpuoleinen/oikeanpuoleinen |
(3) | |
ST1 | pistokeliitin keskellä |
ST2 | Pistokeliitin oikealla |
ST3 | Pistokeliitin vasemmalla |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Avautuvien kosk. lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Actuator