![BNS 250](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns2f01_SALL_AIN_V3.png)
BNS 250
- Muovikotelo
- pieni runko
- Piiloasennus mahdollinen
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tuotekuvaus: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
G | kytkentätilan LED-näytöllä |
(3) | |
2187 | Yksittäinen kosketinlähtöYksittäinen kosketinlähtö (ilman kytkentätilan LED-näyttöä) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Kytkinosa
Integroitu näyttö, yleinen
Järjestelmäkomponentit
Actuator
Accessories
![SPACER BNS 250 SPACER](/upload/thumb/10/00/20/79/1000207960.jpg)
SPACER BNS 250 SPACER
- turvamagneettikytkimen ja magneetin asennukseen ferromagneettisille pinnoille
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen